Увеличете максимално здравина в екстремни среди
Конформното покритие, изпитването на корозионни газове, устойчивостта на EMC по NAMUR NE21 и температурният диапазон до +70 °C го правят идеалния избор за приложения в Ex Zone.
Хардуерът SIMATIC DCS hardware за разпределени системи за управление е проектиран за специфичните за индустрията изисквания на съвременните технологични инсталации, включително дълъг жизнен цикъл, наличност на инсталации 24/7/365 и работа в сурова среда. Комбинирайки доказани технологии с иновации, той осигурява максимална здравина и достъпност — осигурявайки най-високи нива на ефективност и гъвкавост. Портфолиото включва:
Системи за автоматизация — мащабируеми решения за взискателни процеси
Разпределен процесен I/O — стабилен, модулен I/O за тежки условия
SIMATIC IPC Systems — гъвкави компютърни и клиентски/сървърни решения
Заедно с допълнителното портфолио от индустриална комуникация, тези компоненти позволяват висока наличност, дигитализация и непрекъсната работа.
Излишните системи, мрежи, захранвания и входно-изходни модули, които могат да се сменят с гореща скорост, поддържат производството да работи, свеждайки до минимум прекъсванията и прекъсванията в поддръжката.
Модулните и гъвкави архитектури, широка гама от I/O функции, включително безопасност, и стандартизирани интерфейси позволяват плавно разширяване от пилотни линии до глобални съоръжения.
Унифицираният хардуер поддържа както DCS системи, така и други платформи за автоматизация като TIA Portal, позволявайки последователно инженерство и управление на жизнения цикъл.
Конформното покритие, изпитването на корозионни газове, устойчивостта на EMC по NAMUR NE21 и температурният диапазон до +70 °C го правят идеалния избор за приложения в Ex Zone.
Производителност в реално време и устойчива на бъдещето Индустриална Industrial Ethernet комуникация с PROFINET, както и бързо и безпроблемно полево окабеляване с входяща технология или D-Sub клемни блокове с предварително сглобени кабели.
Диагностично/алармената йерархия за бърза диагностика на първопричините и краткото междувременно поправяне (MTTR) помагат да се идентифицират проблемите, преди те да ескалират, позволявайки по-бърза изолация и корекция.
Automation systems | За предизвикателни приложения
Входно-изходен процес | Здрав и модулен разпределен процесен I/O
Индустриална комуникация | Надеждни и сигурни индустриални комуникации
SIMATIC IPC системи | Компютърни системи
SIMATIC DCS хардуерно видео | DCS Хардуерна платформа за преработвателната промишленост
SIMATIC S7-410 | Нашият основен контролер за преработвателната промишленост
SIMATIC ET 200SP HA | Здрава и високодостъпна I/O линия
SIMATIC CFU | Компактен полев блок
Сценично представяне SPS 2025 | Дългосрочно партньорство между Siemens и Бюркерт