Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SITRANS SL?

SITRANS SL е лазерен диоден газов анализатор, предназначен за измерване на кислород (O2) с висока чувствителност. С минимални усилия за инсталиране и изисквания за поддръжка, SITRANS SL гарантира високо ниво на икономическа ефективност и ефективни икономии на разходи. Неговата иновативна вградена референтна клетка осигурява уникална полза за потребителя с минимална нужда от поддръжка и повторна калибрация.

Основни ползи

Повишете доверието на измерването

Постигнете висока точност до 0,075% с ниско дългосрочно отклонение в широки диапазони от 0,008 до 400 бара, за да стабилизирате контролните вериги и да подобрите качеството на продукта.

Ускорете почистването и валидирането

Използвайте корпуса от неръждаема стомана, монтирани под налягане мембрани и EHEDG и 3A хигиенни връзки, за да опростите CIP/SIP процедурите и документацията.

Намалете времето за престой с вградена диагностика

Използвайте локални бутони и диагностика на устройството за бърза настройка, симулация и отстраняване на неизправности, като минимизирате времето за пускане в експлоатация и прекъсванията на процеса.

Представени възможности