Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Поларион решения за гъвкава разработка на софтуер

Постигнете гъвкавост, като същевременно защитавате правилата за качество и съответствие. Поддържайте процеса на одобрение възможно най-тънък, но все пак съвместим.

Постигане на скорост и съответствие

Спазването на регулаторните разпоредби и гъвкавата скорост често се разглеждат като противоположни сили, но не е нужно да бъдат. Polarion е доказано като гъвкаво решение за предприятията за организации, които трябва да отговарят на стандарти като ISO 26262, FDA 21 CFR Part 820, IEC 62304, CMMI и SPICE, като същевременно поддържат темповете и гъвкавостта на съвременните изисквания за разработване на продукти.

Независимо дали трябва да демонстрирате проверка на корпоративното управление, да управлявате изискванията и да тествате жизнения цикъл или да смекчите риска от проекти и продукти, Polarion дава на разпределените екипи прозрачност и проследимост, за да се движат бързо, без да прекъсват ъглите.

Двама души седят в шезлонги с висока облегалка с разгъваеми маси, обърнати един към друг в модерно офис пространство, държат документи, със стенна графика на сгради и технически диаграми на заден план.

Решение за гъвкаво разработване на софтуер

поларион-корпоративно-агилност-1280x720

Пълна видимост и контрол

Проследявайте всяка промяна от заявка до изпълнение с пълна одитна следа. Преглед на състоянието на живо във всички проекти с незабавен анализ на въздействието и пълна видимост на жизнения цикъл на разработката

Поларион-Агил-предприятие-бързо стартиране GettyImages-1178465963-1280x720

Бърз старт

Импортирайте съществуващите си данни от Microsoft Word или Excel, за да създадете своя продуктов запис онлайн за минути. Включете екипа си незабавно, без продължителна настройка, миграция или преквалификация.

Polarion-Agile за предприятия-гъвкаво-отчитане-GettyImages-2263817336-1280x720

Гъвкави доклади на живо

Достъп до спринт и графики за изгаряне на спринт, канбан дъски, агрегиране на общи разходи/оценки, изчисляване на скоростта плюс цяла портал за други отчети и разширения. Всичко може да бъде съобразено с вашия модел на данни.

Поларион-Агил-основна база на предприятието GettyImages-2184290271

Интеграция и сътрудничество

Свържете екипите, инструментите и работните потоци безпроблемно. Поддържайте разпределените екипи в съответствие с актуализациите в реално време, като същевременно поддържате проследимост в хибридни процеси и среди за разработка