Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

HOPPER - Process Parameter Recommender - Onboarding Package се захранва от plus10

plus 10 е Fraunhofer Spinoff, който разработва и предоставя инструменти за оптимизация на обучението на живо за сложни напълно автоматизирани монтажни, производствени линии и машини за леене под налягане. Ние сме уникални в световен мащаб в областта на системите за обучение на живо за производство на здравеопазване/фармация/Medtech (напълно съвместими с GMP), но присъстваме и в други индустрии като автомобилната индустрия, електрониката и потребителските стоки. Нашите инструменти се използват за откриване на причини, отстраняване на проблеми, трансфер на знания и оптимизация на качеството - което води до +10% OEE.

Защо Инструмент за оптимизация на параметрите за процеси на леене под налягане?

Hopper е препоръчващият параметри на процеса, който непрекъснато препоръчва параметри за леене под налягане - учене от реални данни и адаптиране към променящите се условия. Hopper предоставя ситуационни препоръки за специфични настройки на параметрите за машини и устройства за контрол на температурата - въз основа на практически научен идеален процес и спазване на валидиращи прозорци. Това намалява отпадъците, съкращава времето за увеличаване и повишава общата ефективност.

Никакъв отговор не е задържан

Ползи

  • Намаляване на различните скорости на скрап и времена на цикъла. plus10 Hopper генерира ситуационни предложения за специфична настройка на параметрите за машинни блокове за контрол на температурата +
  • Ситуационна реакция към вариации на партидите на суровините, напр. поради различно сушене, температура, промяна на вискозитета, с рециклати (PCR) или различни партиди
  • Опростяване на работата с много машини чрез предложения в реално време за всички свързани машини
  • Ситуационни корекции за задаване на параметър за сложни форми - в рамките на валидирани прозорци
  • Hopper дава възможност за мащабируеми познания по процесите и дава възможност на екипите да работят на експертно ниво - независимо от смяната или опита.

Представени възможности

Case Study

Никакъв отговор не е задържан

plus10 и ЗАХОРАНСКИ оптимизират MedTech

Прочетете как ZAHORANSKY използва Hopper от plus10, за да ускори въвеждането на сложни системи за леене под налягане и да намали отпадъците. Предизвикателство: нестабилни процеси, дължащи се на колебания на материала

Приложения в реалния свят

Select...

Производство на радиално уплътнение на вала Simmering® във FST

„Hopper поддържа нашите инженери за настройка с предложенията си за параметри при фина настройка на настройките на машината и отстраняване на неизправности, за да увеличи и стабилизира ефективността във всички шфтове в нашите сложни процеси на леене под налягане с еластомер. „А. Бота, мениджър процесно инженерство във FST в Лусерна, Италия

Често задавани въпроси

Разгледайте ресурси и свързани продукти

Предпоставки

Характеристики на суровините за партида, например плътност, вискозитет

Околна среда на продукта, напр. температура на околната среда+влажност

Тип машина + конфигурация, напр. електрическа, хибридна/хидравлична

Данни за процеса (действителни+зададен параметър), напр. криви на налягане/скорост на впръскване

периферни устройства, напр. тип горещи/студено устройство, устройство за температура

Обратна връзка за качеството на продукта, напр. геометрични + характеристики на повърхността, тегло

Спецификация на продукта, напр. разрешени граници на параметрите на процеса

Картографиране между всеки от горепосочените източници на данни

Свързаност: криптиран изходящ трафик към облачен бекенд чрез HTTPS

Индустриално крайно устройство на Siemens, инсталирано в машинна мрежа с приложение plus10