Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Digital Weighing & Dispensing се захранва от OYTEC

В OYTEC влагаме опита и знанията на нашия човешки капитал в обслужването на клиентите, предлагайки най-доброто решение за техните нужди в съответствие с бизнес целите: Желание да установим близки и трайни партньорски отношения с нашите клиенти, основани на взаимно доверие, съвместна работа и високи постижения в обслужването. Отчитане на човешкия капитал като диференциален елемент. Системите ще бъдат проектирани и разработени, за да помагат на хората и да насърчават тяхната креативност. Предлагане на решения на предпоставката за специализация като основа на нашия опит и знания. Основно в среди за Compliance с GMP и FDA.

Защо Извън кутията Разтвор за претегляне и дозиране?

... съгласуване на материали и интегрирана одитна следа, наред с много други.
-Удобен за потребителя и интуитивен дизайн.
-Различни видове опции за претегляне.
-Претегляне на работна поръчка или кампания.
-Управление на ефикасността и плътността.
-Управление на калибрирането.
-GHS съвместими етикети, опасности и предупреждения.
-Интегриран подготвен материал за настаняване/излизане.
-Преглед по изключение в реално време.
-Предварително дефинирани отчети.
-Одитна пътека, следи и генеалогия.
-Съответствие с GMP Compliance FDA.

Ползи

  • Наличността на помещенията за претегляне се увеличи с 50%.
  • 75% по-малко грешки при въвеждането на данни.
  • Интуитивен и удобен за оператора.
  • Сигурни операции по претегляне.
  • Адаптивен към всеки процес на претегляне.
  • Увеличете операциите за последователност и почтеност.
  • Минимизирайте грешките и рисковете, налагайте SOP.
  • 100% преглед в реално време по изключение.
  • Завършете операции без хартия.
  • Не изисква от-ИТ умения.
  • 21 CFR Част 11 Compliance.

Разгледайте ресурси и свързани продукти

Предпоставки

Няма