Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
ИНДУСТРИАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

OPC UA — Структурирани данни до облака

Основаният Ethernet комуникационен стандарт OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) предлага оптимални условия за дигитализация. Идеален за комуникация между машини и вертикална свързаност с облака.

Защо OPC UA

Необходими са конвергентни, защитени мрежи от край до край, за да отговорят на изискванията на утрешната индустрия. Мрежи, които са гъвкаво мащабируеми, динамично адаптивни и способни да побират голям брой потребители с изключително бързо време за реакция. OPC UA е ключов компонент за постигане на тези цели.

Отвореният, платформно неутрален и гъвкаво мащабируем комуникационен стандарт OPC UA разполага с уникален информационен модел. Със своите семантични възможности, OPC UA поддържа повече от просто предаване на данни. Доказани механизми като удостоверяване, оторизация и криптиране гарантират сигурност. Освен това се подготвят механизми, свързани с безопасността, които позволяват еднаква комуникация по безопасност с OPC UA. Освен това OPC UA може да работи на съществуващата инфраструктура PROFINET, без да компрометира производителността. За комуникация в реално време на ниво поле, Siemens комбинира OPC UA с PROFINET в обща Industrial Ethernet мрежа. И разчита на OPC UA като интерфейс от контролното ниво до SCADA, MES и ERP системи от по-високо ниво чак до облака.

Инфографика: Индустриален Ethernet - една мрежа за всичко

Ключови предимства

Независима интеграция на доставчика

OPC UA позволява безпроблемна комуникация между устройства от различни доставчици и платформи, осигурявайки гъвкава и устойчива на бъдещето индустриална свързаност.

Вградени функции за сигурност

С удостоверяване, подписване на съобщения и криптиране, OPC UA предлага силна защита за обмен на данни, поддържаща сигурна и надеждна индустриална комуникация.

Мащабируема комуникация от край до край

OPC UA свързва устройства на всички нива на автоматизация, от поле до облак, със семантични описания на данни, осигуряващи последователна интерпретация и ефективна системна интеграция.

Представени възможности

OPC UA с TIA Portal

С TIA Portal OPC UA позволява сигурно предаване на данни и интегриран мониторинг на машината. Глобалният сървър за откриване актуализира сертификатите за сигурност по време на работа на живо. Алармите и условията предават сигнали и съобщения за състоянието чрез абонаменти за SCADA, ERP, MES и HMI системи, без да се нуждае от директен интерфейс към TIA или SIMATIC.

Линейна интеграция с OPC UA

Позволява рентабилна интеграция на линиите с висока мащабируемост, пускане в експлоатация без грешки и бърз тест за приемане в завода. Благодарение на международно дефинираните съпътстващи спецификации на OPC UA, вие се възползвате от линейната интеграция на стандартизирани интерфейси за данни и модели на състоянието - което ви позволява например лесно да адаптирате машинните интерфейси и да използвате повторно модули за различни инсталации.

Открийте как другите използват OPC UA

Rosendahl Nextrom | Улесняване на интеграцията на машините с OPC UA

Австрийският производител на машини Rosendahl Nextrom използва OPC UA, за да интегрира своите машини в съществуващите системи на своите клиенти. Като неутрален по отношение на платформата и производителя, комуникационният стандарт дава възможност за лесно и бързо създаване на интерфейси. По този начин Rosendahl Nextrom е в състояние да съкрати времето за пускане в експлоатация на своите машини с до 30%.

Често задавани въпроси

Открийте възможностите