SIMATIC S7-1511TF+СИНАМИКА S210+СИМАТИК SIMATIC HMI MTP 700
Пълен, конфигурируем пакет - пакетът включва контролер SIMATIC S7-1511TF, UNIFIED HMI панел SIMATIC MTP700 и задвижваща система SINAMICS S210 по ваш избор.
Ефективен контрол на движението - интегрирани функции за управление на движението, контролер, способен да изпълнява сложни задачи за управление на движението, координирано управление на оста и усъвършенствана кинематика осигуряват най-висока точност при управлението на движението.
Безопасност на машината - функциите за безопасност, интегрирани в задвижването (категория Sil3) и контролер за безопасност при повреда гарантират безопасността на персонала и машината.
Динамика и прецизност на движението - серво задвижването SINAMICS S210 осигурява отлична динамика и прецизност на движението при приложения, изискващи контрол на позицията и въртящия момент.
Всичко с един поглед - панелът SIMATIC HMI MTP 700 гарантира, че всичко важно на машината е ясно видимо.
Вземете 50% отстъпка от каталожната цена за всяка SINAMICS S210 задвижваща система!
ПРОМОЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКТ | (Каталожен номер: PL2:DIFA-MOTION_A) |
6ЕС7511-1УЛ03-0АБ0 | SIMATIC S7-1500T, ЦЕНТРАЛНО ТЕХНОЛОГИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА CPU 1511TF-1 PN, РАБОТНА ПАМЕТ: 450 KB НА ПРОГРАМА И 1.5 MB ДАННИ |
6ЕС7954-8ЛЕ04-0А0 | SIMATIC КАРТА С ПАМЕТ, ФЛАШ КАРТА ЗА ДРАЙВЕРИ С7-1200/С7-1500, 3.3В, 12 МБ |
6ЕС7590-1АБ60-0А0 | SIMATIC S7-1500, МОНТАЖНА ШИНА, ШИРИНА: 160 ММ/6.3 CALA |
6АВ2123-3ГБ32-0АВ0 | ПАНЕЛ SIMATIC HMI MTP700, УНИФИЦИРАН ОСНОВЕН ПАНЕЛ, ДИСПЛЕЙ 7", 16 ЧАСТИ, ПРОФИНЕТ ИНТЕРФЕЙС. |
Цена (нето) | 1423 ЕВРО + избран комплект задвижващи серви SINAMICS S210 с 50% отстъпка |
Една поръчка трябва да включва горния номер на комплекта и комплекта на задвижващата система SINAMICS S210 (мотор, конвертор, кабел, карта с памет с лиценз за безопасност).