Защо Високоефективна обработка?
VoluMill е високопроизводителен двигател с инструменти, предназначен да оптимизира операциите по грубо фрезоване при обработка с ЦПУ. Той обслужва производители в космическата, автомобилната, медицинската и общата обработка, които трябва да намалят времето за цикъл, да удължат живота на инструмента и да подобрят ефективността на рязане. Традиционните методи за грубо обработване причиняват непоследователни натоварвания, прекомерна топлина и преждевременно износване на инструмента. VoluMill решава това, като генерира базирани на физика пътеки с инструменти, които поддържат постоянна скорост на отстраняване на материала, позволявайки по-бързи скорости на подаване, по-плавно движение и по-безопасни условия на рязане. Стойността е ясна: до 80% намаляване на времето на цикъла, 500% увеличение на живота на инструмента и 50% по-малко време за програмиране. VoluMill възможност на магазините да работят по-бързо, да работят по-дълго без надзор и да получават предсказуеми, повтаряеми резултати.