Груповите превключватели със средно напрежение от серията Topper осигуряват ефективно трифазно превключване за електрически разпределителни системи.
Тези превключватели се предлагат с номинално напрежение от 15 до 38 kV, непрекъснат ток до 1200 A и мълниевия импулс (BIL) до 200 kV. Решете предизвикателствата в инсталации, където разстоянията за монтаж са ограничени с нашите компактни превключватели.
Серията Topper се предлага напълно сглобена и фабрично регулирана на стоманена или алуминиева основа, с няколко стила на монтаж, включително стълбове, напречни, фазови и вертикални стилове.