Защитете генераторите до 200 MW с нашите стационарни прекъсвачи на вакуумния генератор. Тези прекъсвачи са проектирани за машини от 10 MW до 80 MW, с номинална мощност 24 kV.
Генераторите се нуждаят от здрава защита на веригата, съобразена със специфични електрически и механични нужди Нашите напълно персонализируеми стационарни прекъсвачи на вакуумния генератор решават това предизвикателство. Ние проектираме всеки дизайн, за да отговори на уникалните изисквания за приложение на вашия проект, осигурявайки ефективна, съвместима работа.
Осигурете висока надеждност и съответствие с прекъсвачите, тествани по стандартите IEEE C37.013 и C37.013a. Минимизирайте времето за престой, като използвате най-новата ни технология за вакуумни прекъсвачи, предлагаща MTTF в продължение на 50 000 години. Нашият дизайн също елиминира газа SF6, осигурявайки екологично решение.