Създадени за разпределение над главата, единичните изолатори на Siemens SER съчетават здрава конструкция с компактна, лека форма, за да помогнат на екипажите да работят по-бързо и да поддържат мрежите устойчиви. Номинални стойности от 15—38 kV, до 900 A, с BIL до 200 kV осигуряват надеждна производителност при взискателни условия.
Опции за портфолио
- Класове напрежение: 15 kV, 25 kV, 38 kV
- Непрекъснат ток: 600 A, 900 A
- Светкавичен импулс (BIL): до 200 kV