Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SE и SEL се прекъсват?

Здрав, вграден линейен прекъсвач за средно напрежение, който се свързва директно в проводника за ускоряване на безопасната поддръжка с видима изолационна междина. Предлага се до 38 kV, 1200 A, с мощност BIL до 200 kV.

Портфолио:

  • Прекъсване на напрежението на линията SE с опции като куки за прекъсване на товара и механизми за бързо прекъсване
  • Прекъсване на напрежението на линията SEL с опционален прекъсвач за изключване Saf‑T‑Gap за работа при прекъсване на натоварването

Ключови предимства

Ускорете поддръжката на линията

Конструкцията за свързване поддържа проводника, като същевременно създава ясна изолационна междина, така че екипажите бързо да изолират веригите и да работят уверено на полето.

Подобряване на устойчивостта на мрежата

Здравият квадратен тръбен нож и сребърните контакти с високо налягане осигуряват надеждна работа при взискателни външни условия.

Намалете оперативните усилия

Опционалните куки за прекъсване на товара и механизмите за бързо прекъсване намаляват ръчните стъпки по време на превключване, помагайки на екипажите да работят по-бързо с по-малко смяна на инструмента.

ПРЕДСТАВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Започнете сега