Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SDV7 външни разпределителни прекъсвачи?

Прекъсвачите за външно разпределение на Siemens SDV7 осигуряват доказано вакуумно прекъсване в компактен, здрав корпус за надеждна работа при средно напрежение при тежки външни условия. Изберете конструкции, неустойчиви на дъги или дъгоустойчиви, с оператори със захранвана енергия или магнитни задвижващи механизми, които да отговарят на вашето приложение от 15,5—38 kV.

Портфолиото включва:

  • SDV7 (неустойчив на дъг)
  • SDV7-AR (устойчив на дъг)

Основни ползи

Protect personnel с дъгоустойчив дизайн

Опцията за устойчива на дъга корпус, тествана по IEEE C37.20.7 тип 2B, помага за пренасочване на енергията на вътрешната дъга далеч от операторите, като подкрепя стратегиите за безопасност на подстанциите.

Приложения за съвпадение на 15,5—38 kV

Номинално напрежение от 15,5 до 38 kV, издържане на кратко време до 40 kA, непрекъснат ток до 3000 A и BIL до 200 kV покриват нуждите от комунални и промишлени захранващи устройства.

Намалете поддръжката с вакуумни прекъсвачи.

Доказаните във времето вакуумни прекъсвачи и простият токов път поддържат дълъг електрически живот и ниски нужди от обслужване, като спомагат за минимизиране на планираните прекъсвания.

Представени възможности

Започнете