Усъвършенствана разпределителна апаратура, предназначена за висококачествена инсталация, съчетаваща гъвкави конфигурации, висока надеждност и опростена работа за комунални услуги и промишлени системи.

Усъвършенствана разпределителна апаратура, предназначена за висококачествена инсталация, съчетаваща гъвкави конфигурации, висока надеждност и опростена работа за комунални услуги и промишлени системи.

Поддържа контурни, радиални и мрежести конструкции с двупосочни до 7-посочни конфигурации, което позволява внедряване в широк спектър от разпределителни мрежи.
Херметически затворената конструкция от неръждаема стомана минимизира поддръжката и осигурява дългосрочна надеждност на системата.
Дизайнът с мъртва предна част с видими опции за прекъсване подобрява безопасността на оператора и опростява операциите за пре
Оценка на напрежението | До 38 kV |
|---|---|
Непрекъснат ток | 600 А |
Прекъсване на рейтинга | 12,5 kA (до 25 kA с BCLF) |
Конфигурационен диапазон | 2—6 начина |
Инсталация | Монтиран на подложка (над клас) |

Поддържа радиални, контурни и мрежести конфигурации за разпределителни системи, включително приложения с висок ток.

Предлага се с прекъсвачи за прекъсване на натоварването, прекъсвачи на вакуумни повреди и предпазна защита за трансформатори и захранващи приложения.

Съвместим с SCADA, моторни оператори и защитни релета за напълно автоматизирана работа на мрежата.