Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо GMSG-GCB?

Използвайте изтеглящи се прекъсвачи на вакуумния генератор GMSG-GCB в металооблицовани разпределителни съоръжения GM-SG. Защитете машини от 10 MW до 80 MW при 15 kV, като същевременно отговаряте на изискванията на IEEE Std C37.013.

Специализираните генераторни прекъсвачи често изискват задълбочено обучение и сложна поддръжка. Опростете операциите с нашите прекъсвачи GMSG-GCB, споделяйки общ дизайн със стандартните негенераторни прекъсвачи, за да елиминирате допълнителното обучение на персонала. Можете също така да използвате обща операционна платформа 3AH3, за да рационализирате поддръжката и работата с позната технология.

A hand holds a Siemens remote control pendant with red

Основни ползи

Намалете обучението

Поддържайте и управлявайте прекъсвачите на генератора със същите процедури като негенераторните прекъсвачи. Елиминирайте допълнителното обучение за вашия персонал, за да рационализирате процесите.

Подобряване на безопасността

Дистанционно поставете прекъсвачи GMSG за изтегляне, използвайки интегрираната система за електрически стелажи на Siemens (SIERS). Осигурете допълнителна защита на персонала от излагане на дъгови светкавици, за да намалите нуждите от лични предпазни средства.

По-ниски разходи

Получете вашия прекъсвач, доставен сигурно вътре в клетката му. Този подход намалява разходите за инсталиране и свежда до минимум потенциала за транзитни щети.

Представени възможности