Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо пръчката от клас станция EHTT се изключва?

Изключващото устройство за средно напрежение от клас станция EHTT е превключвател, предназначен за превключване на тандемен трансфер на подстанции. Той обработва номинално напрежение от 15 до 38 kV и непрекъснати токове до 1200 A.

Пренасочете захранването безопасно и ефективно, когато е необходимо заобикаляне. Превключвателят за изключване на EHTT осигурява ефективно и безопасно средство за постигане на това, като използва конфигурация за прехвърляне на тандем.

Основни ползи

Увеличете безопасността

Пренасочване на мощността по време на заобикаляне с помощта на конфигурацията за тандем-трансфер на EHTT, за да сведете до минимум рисковете при критични операции за защита на персонала и оборудването.

Подобряване на надеждността

Постигнете надежден и ефективен трансфер на мощност с монето-сребърни челюстни контакти с високо налягане и прецизно обработени отливки. Те намаляват съпротивлението, оптимизират енергийния поток и създават стабилност на мрежата.

Поддържайте различни изисквания

Интегрирайте EHTT прекъсванията в приложения с напрежение 15-38 kV и непрекъснат ток до 1200 A. Изберете стандартни или персонализирани опции за монтаж за гъвкава инсталация, за да отговорите на вашите специфични нужди.

Представени възможности