Защо Използвайте данни, за да генерирате стойност за вашия бизнес?
От значителното количество генерирани и предадени данни до техния анализ: благодарение на емулацията и симулацията на производствените предприятия и функциите за административен и производствен контрол е възможно да се оцени значителното количество данни, генерирани и предадени във фабрика. Освен това ще бъде проучено как те могат да бъдат анализирани бързо, масово и комбинирани, за да генерират стойност за бизнеса.
Обучителните модули включват следното съдържание:
Интернет на нещата - високопроизводителни изчисления (HPC) - Облачни и ориентирани към услуги архитектури - Облачни изчисления и облачно производство - Управление на продуктови данни - Киберсигурност - Статистически и вероятностни модели, базирани на използването на анализ на големи данни - Изкуствен интелект.
Ползи
- Сертификат за участие, издаден от MADE - Център за компетенции i4.0
- Курсът отговаря на условията за италиански държавни субсидии и може да бъде покрит до 100%
- Открийте отстъпките, налични за вашата компания