tiastar™ Поддържаща документация
Брошури и каталози
тиастар MCC
SIMOCODE
Сертификати
- Американски национален институт по стандарти
Центровете за управление на двигателите на Siemens tiastar се произвеждат по стандарта на Американския национален институт по стандарти (ANSI).
- Лаборатории за застрахователи
Центровете за управление на двигателите tiastar на Siemens са произведени по стандарта Underwriters Laboratories (UL) 845 и съдържат етикета „UL Listed“. - Национална асоциация на производителите на електроенергия
Центровете за управление на двигателите на Siemens tiastar отговарят на Националната асоциация на електрическите производители (NEMA) ICS 18-2001.
- Канадска асоциация по стандарти
Центровете за управление на двигателите на Siemens tiastar отговарят на Канадската асоциация по стандарти (CSA) C22.2 № 254-05.
- Американско бюро за корабоплаване
Центровете за управление на двигателите на Siemens tiastar могат да бъдат сертифицирани за одобрение на типа на Американското бюро за корабоплаване (ABS).
Сеизмични сертификати:
- Центровете за управление на двигателите Tiastar на Siemens са сертифицирани по CBC секция 170A 12 и IBC раздел 1705.12.