Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо измервателни уреди и аксесоари Meters вериги SEM3?

SEM3 е модулна система за измерване на клонови вериги, която осигурява точност на ниво приходи, гъвкави комуникации и предварително проектирана интеграция в табла на Siemens, разпределителни табла, PDU, RPP, шини щепсели и модернизирани кутии за подфактуриране и енергийни елементи от портфолиото:

  • Controller с вградени уеб страници, Modbus RTU/TCP, опция BACnet; следи до 45 модула
  • es: стандартна точност 1% или висока 0,2% (ANSI C12.20)
  • Метрови стелажи: 3, 6, 9, 15, 21 позиции
  • Токови трансформатори: твърдо или разделено ядро, 50—2000 A; Одобрен за подфактуриране от NYC PSC и Калифорния CDFA; NRTL сертифициран по ANSI C12.20.

Научете повече

Бизнес специалисти преглеждат документи заедно на маса по време на среща.

Ключови предимства

Опростяване на подфактурирането с множество наематели

Разчитайте на компактно, интегрирано измерване с одобрения на NYC PSC и California CDFA, за да поддържате фактурирането на наематели в търговски и многофамилни имоти.

Намалете инсталационния отпечатък

Вградените модули и опциите за стелажи отговарят на нуждите с ниска, средна или висока плътност, намалявайки пространството спрямо центровете на контактите на измервателните уреди и позволявайки проекти за модернизиране.

Свържете се със съществуващи системи

Използвайте Modbus RTU/TCP с опционален BACnet плюс SNMP и NTP, за да захранвате EPMS, SCADA или платформи за автоматизация на сгради без сложни шлюзове.

Представени възможности

Допълнителни ресурси