Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо жилищни главни прекъсвачи?

Комплектите за главни прекъсвачи на Siemens (MBK) превръщат центровете за натоварване на Siemens в гъвкави, готови за код електрически мрежи с конвертируема, инвертируема инсталация в компактен, доказан в полето дизайн, помагайки на изпълнителите да ускоряват инсталациите, да намалят SKU и да поддържат съответствие с надстройките.

Примери за портфолио:

  • MBK200A, 1-фазен, 200 А, 22 каИС
  • MBK225A, 1-фазен, 225 А, 22 каИС
  • MBK3100, 3-фазен, 100 А, 10 каИС
  • MBK3175R, 3-фазен, 175 А, 10 каИС
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

Основни ползи

Опростете конверсиите на панела

Преобразувайте центровете за зареждане на Siemens в основен прекъсвач за минути с хардуер, базиран на комплект и ясни инструкции, свеждайки до минимум времето за престой при задачи за модернизиране.

Намалете риска от запасите

Използвайте конвертируеми, инвертируеми дизайни, които покриват горното или долното захранване и набор от рейтинги на усилвателите, така че по-малко SKU да обслужват повече приложения.

Повишете доверието в кода

Разчитайте на списъка с UL 489 основни комплекти прекъсвачи, проектирани за товарни центрове на Siemens, за да поддържат съвместими жилищни инсталации.

ПРЕДСТАВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Започнете