Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо дистанционен захранващ панел?

Дистанционните захранващи панели на Siemens осигуряват мащабируемо разпределение на мощността с висока плътност за съвременни центрове за данни С оценки от 250A до 1200A, поддръжка за до 336 вериги и интегрирано измерване и мониторинг, RPP помагат на операторите да разширят капацитета, да подобрят видимостта и да поддържат времето за работа с пестящ пространство отпечатък.

дистанционно-захранващ панел-epecrppa001-r06-c01-продукт-og-1200x630

Основни детайли

Ампацитет

250А до 1200А

Вериги

Предлага се в единична, двойна, четворна конфигурация (До 336 вериги)

Напрежение

208Y/120 до 600Y/347 VAC

Комуникации

Модбус TCP/IP, BACnet IP, Модбус RTU, SNMP V3

Оценка на късо съединение

До 65 каИК

Compliance

UL 891 в списъка

Представени възможности

Разгледайте допълнителни ресурси

РПП флаер

Отдалечените захранващи панели на Siemens осигуряват мащабируемо разпределение на мощността с висока плътност за центрове за данни. С гъвкави конфигурации, интегриран мониторинг и надеждна производителност те увеличават времето за работа, видимостта и капацитета.