Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо да изберете интегрирано разпределително табло Microgrid?

Чрез обединяване на разпределението на електроенергията и контрола на микромрежата в една интегрирана платформа, MIS позволява на клиентите да модернизират своята енергийна стратегия, като същевременно запазват оперативната увереност от първия ден. Проектиран за оперативна съвместимост, MIS позволява значително намаляване на времето за доставка, по-голяма увереност в комуналните услуги и гъвкавост да се развива с промяна на енергийните нужди. Siemens си партнира с клиентите през целия жизнен цикъл — от ранното планиране и ангажирането на комуналните услуги до въвеждане в експлоатация и дългосрочна експлоатация — осигурявайки устойчива производителност и регулаторна увереност.

Ключови предимства

Безпроблемна интеграция

  • DER интеграционна програма, генератор, слънчева PV и съхранение на енергия от батерии
  • Агностичен подход на доставчика към интеграцията на DER
  • Интелигентно наблюдение и управление с помощта на SICAM A8000
  • HMI 22-инчов сензорен дисплей за интуитивна работа

Интелигентно управление и автоматизация

  • Функционалност за автоматично кацане на острови, черен старт и реакция на търсенето
  • Мониторинг и контрол в реално време на възобновяеми източници, съхранение, зарядни устройства за електромобили, генератори и товари
  • Усъвършенствана защита и безопасност с реле SIPROTEC

Гъвкави и съвместими

  • Вътрешни (NEMA 1) и външни (NEMA 3R) конфигурации
  • Налични конфигурации на разпределителното табло UL 891
  • UL 3141 Система за управление на мощността, готова за архитектура и IEEE 2030.7

Представени възможности

Индустрии

Select...

Microgrid интегрирано разпределително табло в центрове за данни

Винаги включено захранване за критични операции. Центровете за данни използват MIS за интегриране на комунална енергия, генериране на резервни копия, съхранение на батерии и възобновяема енергия в една интелигентна платформа. С възможности за мониторинг в реално време, автоматизиран контрол и кацане на острови, MIS помага за поддържане на времето за работа, поддържа нарастващите изисквания за енергия, подобрява енергийната ефективност и намалява риска от скъпи прекъсвания.

Система SIVACON 8PS- LData: захранване за утрешните центрове за данни, лесна и плъг&игра

Често задавани въпроси