Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо Lighting Panels?

Семейството осветителни табла на Siemens ефективно разпределя мощността за осветителни вериги, с конфигурации до 800A.

Нашите гъвкави дизайни и иновативни функции решават разнообразни предизвикателства при инсталирането и рационализират проектите. Използвайте P1 несглобените осветителни панели чрез оторизирани дистрибутори за по-кратки срокове за доставка.

Нашето портфолио от панелборд включва:

  • P1 Lighting Panels: предлага се в конфигурации 250A и 400A max, както фабрично сглобени, така и несглобени панели и разклонители от 15A до 125A.
  • Lighting Panels P2/P3: предлага се в конфигурации до 600A главен прекъсвач и 800A основен прекъсвач и типове разклонители от 15A до 250A.
  • Координационни панели: налични за нуждите на топяеми разтвори и изисквания за тясна ширина.

Представени възможности