Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard се захранва от Koettermann

Köttermann произвежда гъвкави решения за лабораторно оборудване от стомана близо до Хановер повече от 75 години. Тук са създадени персонализирани компоненти, които опростяват ежедневната лабораторна работа, осигуряват устойчиви лабораторни операции и безопасна среда. Персонализираното оборудване включва лабораторни мебели и шкафове за дим, шкафове за безопасност и опасни материали, както и разнообразни решения за доставка на медии.
Националните и международните клиенти се подкрепят от над 150 служители с цялостно предлагане на услуги от планиране до поддръжка. Шест търговски компании и ръчно подбрани търговски партньори са разположени по целия свят, за да изпълнят изискванията на клиентите.

Защо Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Шкафовете за дим извличат енергоемък, климатизиран въздух от лабораторията. Добре обмисленият дизайн на продукта помага да се намалят оперативните разходи, като същевременно се поддържа същото ниво на безопасност. Шкафът за дим Köttermann EcoPlus изисква нисък въздушен обем поради специалната си въздушна технология и дизайн. С препоръчителен постоянен обемен поток от 275 m³/h на метър ширина на димния шкаф, нискоенергийният шкаф за дим консумира около 30% по-малко отработен въздух от стандартния шкаф за дим на пазара. Това спестява до 1000 евро оперативни разходи годишно. Централният елемент е уникалната технология на потока, която намалява обемния поток на въздуха, като същевременно изпълнява всички изисквания за безопасност. Стандартите са съответно високи: при изпитването за устойчивост за оценка на ефективността на димните шкафове спукването на изпитвателния газ на EcoPlus е 70% под граничната стойност, изисквана от BG RCI за димни шкафове.

220823_Кьотерман Нискочественост EcoPlus.jpg

Ползи

  • Намалява експлоатационните разходи с до 30 процента в зависимост от условията на помещението
  • Издръжливост и устойчивост благодарение на стоманата като материал
  • Много място за уреди благодарение на особено голямата вътрешна дълбочина
  • Персонализирано газово, водно и електрическо оборудване
  • Оптимизирана за потока система за отработен въздух

Представени възможности

Разгледайте ресурси и свързани продукти

Предпоставки

Планиране на PCon: решете кои функции ще има вашият бъдещ шкаф за дим.