Защо Virtual Commissioning за контрол на движението?
Virtual Commissioning for Motion Control свързва модел на виртуална машина с реална система за управление, за да симулира и потвърди работата на металорежещите машини. Тази услуга съкращава реалното време за пускане в експлоатация с до 70%, намалявайки разходите и риска от повреда чрез ранно откриване на грешки. Възползвайте се от консултации, внедряване и обучение от експерти на Siemens, без да инвестирате в софтуер или лицензи.
Съкратете времето за въвеждане в експлоатация и сведете
До 70 процента по-бързо
Съкратете реалното време за пускане в експлоатация на металорежещи машини, контролирани с SINUMERIK или FANUC с цели 70 процента - като същевременно намалява риска от повреда.
Без инвестиции в софтуер или лицензи
Съкратете реалното време за пускане в експлоатация на металорежещи машини, контролирани с SINUMERIK или FANUC с цели 70 процента - като същевременно намалява риска от повреда.
Откриване на грешки на ранен етап
Грешките могат да бъдат открити и коригирани на ранен етап, което позволява на потребителя да планира надеждно и да спазва сроковете за доставка.
Въвеждане в експлоатация без риск
Риск от намаляване на щетите при реално въвеждане в експлоатация. Сблъсъците не се основават на реалната машина, но могат да бъдат открити предварително на 3D модела.
Получавайте експертни консултации
Консултантската услуга предлага надеждна оценка на конкретния проект по отношение на неговата осъществимост и разходи и позволява вземане на решения въз основа на търсенето.

Внедрете и проектирайте вашето решение
Нашите експерти се справят с изпълнението въз основа на препоръките на консултантската служба. Най-съвременните софтуерни инструменти се използват за разработване на пространствен и математически модел на поведението на машината.

Получете незадължително обучение
Ако по-бързо време за доставка и по-бърз цикъл на иновации поради паралелизация на процесите са желани не само за конкретни проекти, обучението от опитни представители на услугите предлага най-доброто въведение в цялостния подход.