Портфолио от устройства на Siemens
SIMATIC IPC127E Industrial Edge
Основни характеристики:
- CPU: Интел® Атом™ Е3940
- Без памет за приложения на Edge: 2,2 GB RAM
- Безплатно място за съхранение за приложения на Edge: 96,1 GB
- Интерфейси: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (вх. Версия)
SIMATIC IPC227E Industrial Edge
Основни характеристики:
- CPU: Интел® Селерон™ N2930
- Без памет за приложения Edge: 6,3 GB RAM
- Безплатно съхранение за приложения на Edge: 198,3 GB
- Интерфейси: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x Дисплей порт
SIMATIC IPC227G Industrial Edge
Основни характеристики:
- CPU: Интел® Атом™ X6413E
- Без памет за приложения Edge: 6/14 GB RAM
- Безплатно съхранение за приложения на Edge: 198/396 GB
- Интерфейси: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1
SIMATIC IPC427E Industrial Edge
Основни характеристики:
- Процесор: Intel® Core™ i5-6442EQ
- Без памет за приложения Edge: 14,4 GB RAM
- Безплатно съхранение за приложения на Edge: 198,3 GB
- Интерфейси: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485
SIMATIC IPC847E Industrial Edge
Основни характеристики:
- Процесор: Интел® Ксеон™ Е-2278GE
- Без памет за приложения Edge: 127 GB RAM
- Безплатно съхранение за приложения на Edge: 858,7 GB
- Интерфейси: 6x USB 3.1 (2x тип C), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)
SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge
Основни характеристики:
- CPU: Интел® Атом™ X6413E
- ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ: 6/16 ГБ DDR4
- Съхранение: 128/ 256/ 512 GB и 1 TB SSD
- Интерфейси: 3x Gbit Ethernet
- Security: TPM 2.0
SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge
Основни характеристики:
- Процесор: Интел® Ксеон™ W‑11155/1155/11865 MLE
- Без памет за приложения на Edge: 6/14/30 GB RAM
- Безплатно съхранение за приложения на Edge: 198/396 GB
- Интерфейси: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2
SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge
Основни характеристики:
- Процесор: Intel® Core™ i9-13900E
- Без памет за приложения Edge: 30 GB RAM
- Безплатно съхранение за приложения на Edge: 900 GB
- Интерфейси: NVIDIA® L4 графичен процесор (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x 10Gbit влакно
SIMATIC IOT2050 Industrial Edge
Основни характеристики:
- CPU: АРМ Кортекс-А53
- Без памет за приложения Edge: 1 GB RAM
- Безплатно съхранение за приложения на Edge: 5 GB
- Интерфейси: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

SIMATIC HMI Унифициран комфортен панел
Основни характеристики:
- Без памет за приложения на Edge: 768 MB
- Безплатно съхранение за приложения на Edge: 512 MB
- Интерфейси: 2x RJ45 (отделни IP адреси), 4x USB 3.0

Industrial Edge Virtual Device
Основни характеристики:
- Мащабируемо разпределение на ресурси
- Съвместим с хардуерни устройства Industrial Edge
- CPU: Конфигурируем, ограничен до 8 виртуални CPU
- Без памет за приложения Edge: Конфигурируем, ограничен до 64 GB RAM
- Безплатно съхранение за приложения Edge

Собствено устройство за индустриални ръбове
Основни характеристики:
- Работи на платформи x86_64, които са валидирани за съвместимост преди инсталирането
- Използва хардуер на трети страни, за да намали бариерите в Industrial Edge Ecosystem
- CPU: неограничен
- Безплатно съхранение за приложения Edge: неограничено
СКАЛАНС LPE9413
Основни характеристики:
- Оперативна надеждност, излишно захранване, без вентилатор
- Оптични или медни портове
- USB и CLP за големи обеми данни
- Процесор: Най-новият CPU, ARMv8 4-ядрен
- Без памет за приложения Edge: ~3 GB RAM
- Безплатно съхранение за приложения на Edge: ~31 GB
СКАЛАНС LPE9433
Основни характеристики:
- Разширено използване на мрежовата инфраструктура.
- CPU: 64-битов ARMv8 A53 (4 ядра)
- Памет: ~ 7 GB RAM
- Съхранение: ~ 31 GB eMMC (PSLC)
- Интерфейси: интегрирани в превключвателя с 3x вътрешен Ethernet (2x 1 Gbit/s, 1x 10 Gbit/s)
Отворени стандарти, по-интелигентно предимство
С Industrial Edge Siemens подкрепя Open Industry 4.0 Alliance за разработване на оперативно съвместими, стандартизирани крайни изчислителни решения — позволяващи сигурна и гъвкава обработка на данни точно при източника.

Устройства от други доставчици

Вайдмюлер UC20-M3000
Основни характеристики:
- CPU: Дуалкорен ARM Cortex A53
- Памет: 2 GB RAM
- Съхранение: 16 GB
- Интерфейси: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Вайдмюлер UC20-M4000
Основни характеристики:
- CPU: Четириядрен ARM Cortex A53
- Памет: 4 GB RAM
- Съхранение: 16 GB
- Интерфейси: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Влизане в серия АЕЦ „Новакон“
Основни характеристики:
- CPU: Интел® Селерон J6412
- Дисплей: 15.6", 21.5"
- Памет: 8 GB RAM (до 32 GB)
- Интерфейси: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Ефективна серия АЕЦ Novakon
Основни характеристики:
- Процесор: CPU Intel® N97
- Дисплей: 15.6", 21.5"
- Памет: 8 GB RAM (до 16 GB)
- Интерфейси: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2.5 Gbit Ethernet