Защо Tessent Diagnosis?
Решението Tessent Diagnosis идентифицира вида и местоположението на дефектите, създавайки основата за анализ на добива и неуспехите, управлявани от диагнозата.
Точно идентифицирайте дефектите и грешките във времето
Използвайте технология, съобразена с оформлението и осъзнаваща клетката, за да определите най-вероятния механизъм за повреда на дефекта, логическото местоположение и физическото местоположение на дефекта.
Клетъчна диагноза
Извършете диагноза на ниво транзистор, за да идентифицирате дефекти вътре в стандартните клетки. Тази възможност използва същия модел на повреда с клетка, използван за клетъчно осведомен ATPG и работи за всеки тип модел.
Верижна диагностика с висока разделителна способност
Подобрете диагнозата с> 1.5x на усъвършенствани процесни възли (5nm и по-ниски). Осигурява точна изолация на ниво транзистор за дефекти на веригата на сканиране. Гарантира, че дефектите в дълбоките точки могат да бъдат изолирани с прецизност.
Корелирайте с DFM анализа
Резултатите от диагнозата могат да бъдат свързани с резултатите от анализа на DFM, за да се идентифицират критични характеристики на дизайна. Tessent Diagnosis може да чете бази данни с резултати (RDB) от Calibre.
Доверена технология
Tessent Diagnosis е лидер на пазара в технологията за диагностика на сканиране с най-висока степен на точност. Повече от 80% от докладите, генерирани с помощта на Tessent Diagnosis, са потвърдени чрез процес на анализ на неуспехите.
Подобрения на верижната диагностика с технологиите Tessent
Джаянт Д'Соуза, старши продуктов мениджър в Tessent, говори за използването на технологията за диагностика на веригата с висока разделителна способност на Tessent за подобряване на добива, за да отговори на времето до пазарните прозорци чрез откриване на по-систематични дефекти и подобряване на разделителната способност с до 80%.