Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо Avery Verification IP for USB?

Вземете цялостно портфолио от VIP решения за USB SS+ 4.x, 3.x и 2.0, използвани от SoC и IP дизайнерите, за да осигурите цялостна проверка на ниво SoC и съответствие с протоколите и времето. Avery VIP за USB внедрява пълен набор от модели, проверки на протоколи и тестови пакети за съответствие в 100% естествена SystemVerilog и UVM.

Доставки

  • Комбиниран USB 4.0, включително пълно PCIe и DP тунелиране
  • Комбиниран USB SS+ 3.x/2.0/OTG/Power Delivery хост, устройство и хъб BFM
  • Тестови пакети за Compliance
  • Ръководство за потребителя

Готови ли сте да говорите с някого днес?

Стоим, за да отговорим на въпросите ви.

Изпратете ни имейл

Свържете се с нашия екип по продажбите: 1-800-547-3000 или 1-503-685-8000

Научете повече

Академия за проверка

Академията за проверка предоставя уменията, необходими за усъвършенстване на функционалните възможности на процеса на проверка на организацията, осигурявайки методологичен мост между предложенията за стойност на високо ниво и детайлите на ниско ниво.

Блог за проверка на хоризонтите

Прозрение и актуализации на концепции, ценности, стандарти, методологии и примери за подпомагане на разбирането на това какво могат да направят усъвършенстваните технологии за функционална проверка и как най-ефективно да ги прилагат.

Хоризонти за проверка

Публикацията Verification Horizons предоставя концепции, ценности, методологии и примери, които да помогнат за разбирането на това какво могат да направят усъвършенстваните функционални технологии за проверка и как най-ефективно да ги прилагат.