Корпоративна платформа за прототипиране
Veloce Primo КС
Проверката на днешните сложни SoC дизайни с техния непрекъснато нарастващ софтуер изисква нов клас хардуерно подпомагана платформа за проверка. Високо мащабируема, базирана на FPGA корпоративна система за прототипиране, съчетаваща бърз и съвместим преход от емулация със значителни увеличения в производителността при изпълнение.
Свържете се с нашия екип по продажбите 1-800-547-3000

Мащабируем капацитет и висока производителност
Veloce Primo Архитектурата, базирана на CS остриета, осигурява гъвкавостта за изпълнение на всяко натоварване от малък IP до многомилиардни SoC дизайни. Общият софтуер за компилиране и изпълнение гарантира бързото въвеждане на дизайна. С включване на VP1902 Versal FPGA на AMD, Veloce Primo CS подобрява производителността при изпълнение с 5x или повече.
Бърз и надежден дизайн
Veloce Primo CS споделя същия софтуер за компилиране с Veloce Strato CS. Това не само осигурява пълна съвместимост между платформите, но също така позволява бърза миграция на дизайн от емулация към прототипиране, често в дни, вместо в месеци. Veloce Primo CS също споделя софтуер за изпълнение с Veloce Strato CS, така че потребителят остава в една и съща среда и на двете платформи, повишавайки използваемостта и производителността.

Изпълнение за изпълнение Software Работни натоварвания с лекота
Veloce Primo CS обикновено изпълнява един и същ дизайн около 5 пъти по-бързо от Veloce Strato CS, позволявайки пълно зареждане на операционната система и завършване на натоварванията за по-малко време. Това го прави идеалната платформа за ранно валидиране на софтуера и интеграция на хардуер/софтуер. Благодарение на иновативната си хардуерна архитектура тази висока производителност мащабира с капацитет, независимо колко голям е дизайнът, винаги ще видите повишаване на производителността.

Капацитет за справяне с всеки дизайн, голям и малък
Veloce Primo CS разполага с архитектура, базирана на остриета, осигуряваща гъвкавост и мащабируемост, за да сглобява системи, които съответстват на Veloce Strato CS капацитет от +40B порти. Единичната FPGA гранулярност и многопотребителските възможности позволяват на хетерогенните работни натоварвания да работят ефективно и без загуба на капацитет. Всяка Veloce Primo CS острието може да побере до 8 едновременни потребители, което е до 128 потребители на пълна кула.

Готови ли сте да говорите с някого днес?
Стоим, за да отговорим на въпросите ви.
Свържете се с нашия екип по продажбите: 1-800-547-3000 или 1-503-685-8000
Присъединете се към IC дизайнерската общност
Присъединете се към дискусията по нови теми, функции, съдържание и технически експерти.
Обучение и подкрепа
Достъп до подробни бележки за потребителските приложения, ресурси за обучение и др.
ЕДА консултации
Помага ви да постигнете максимално въздействие върху бизнеса чрез справяне със сложни технологични и корпоративни предизвикателства с уникална комбинация от опит в развитието и дизайна и експертиза по методологията.