IP памет
Вградена памет IP се доставя с възможно най-висока плътност при възможно най-ниска динамична мощност, изтичане и разходи, като същевременно се постига изискваната от клиентите производителност.
Всички предложения за IP обхващат строги стандарти за съответствие в индустрията и оперативна съвместимост и включват критични файлове за проектиране и проверка за стимулиране на общи потоци от инструменти.
Вградена памет IP се доставя с възможно най-висока плътност при възможно най-ниска динамична мощност, изтичане и разходи, като същевременно се постига изискваната от клиентите производителност.
Предлага доказан в производството USB IP за използване в цифрови потребителски електронни продукти. Нашите предложения включват USB 2.0 OTG, високоскоростен и пълнофункционален USB2.0 PHY и USB софтуерен стек
Предлагаме USB-IF мултимоден USB контролер за USB 2.0 вграден хост, двойна роля, On-the-Go (OTG) и функционалност на устройството, с USB 2.0 високоскоростен PHY с двойни софтуерни опции.
Ние предлагаме най-зрелите, доказани със силиций Ethernet MAC ядра, които поддържат 10/100 платформа, 10/100/1000 платформа и 10-гигабитови решения.
Ние предлагаме пълна продуктова линия от доказани със силиций контролери за хост и устройства както за паралелни, така и за серийни ATA дизайни. Нашето портфолио включва решения за серийна ATA, паралелна ATA, серийна ATA 1.5/3.0 Gbps PHY и PCMIA.
Ние предоставяме три поколения микроконтролери 8051 (M8051, M8051W/EW и M8501W-V5/EW-V3) като мек цифров IP в изходния код на Verilog & VHDL. Всички са доказани, надеждни и зрели, като са били използвани в множество потребителски продукти.
Предлагаме множество меки IP адреси за популярни комуникационни протоколи..
Ние предлагаме доказан със силиций, предварително сертифициран USB и SATA смесен сигнал IP, включително пълна скорост и висока скорост USB2.0 PHY и SATA 1.5/3.0Gbps PHY.
Siemens предлага допълнителни услуги за множество инженерни дисциплини - не се колебайте да посетите линковете по-долу!