Бърза оптимизация на оформлението на етапа на подписване
Платформата Calibre DesignEnhancer предлага на P&R и персонализирани/аналогови дизайнерски екипи бърза, интегрирана среда за внедряване на модификации на дизайна, които намаляват спада на IR и EM и подготвят оформления за физическа проверка, с доверие на Calibre в резултатите.
Автоматизирано чрез вмъкване
Моделът за използване на Calibre DesignEnhancer чрез модификация на оформлението (Via) автоматично добавя коректни по конструкция DRC-Clean пътеки, за да намали въздействието на съпротивлението на via върху здравината и надеждността на производството, както и да намали ефектите от падане на ЕМ и IR.

Автоматизирано вмъкване на метал и входници на открити площи
Моделът за подобряване на електрическата мрежа Calibre DesignEnhancer (Pge) елиминира или намалява проблемите с инфрачервения спад и ЕМ, като се възползва от отвореното пространство за вмъкване на метал, чист от калибър, и пътеки, които създават паралелни дължини на движение за намаляване на съпротивлението на структурите на електрическата мрежа.

Автоматизирана пълнителна клетка и вмъкване на DCAP клетки
Моделът за използване на готовност за физическа проверка на Calibre DesignEnhancer (Pvr) използва доказана функционалност на Calibre, за да осигури правилно вмъкване на клетка за пълнене и DCAP клетки в IC оформления след внедряване на проекта.

Готови ли сте да научите повече за Calibre?
Ние сме готови да отговорим на вашите въпроси! Свържете се с нашия екип днес
Обадете се на: 1-800-547-3000
Консултантски услуги за калибър
Ние ви помагаме да възприемете, внедрите, персонализирате и оптимизирате вашите сложни дизайнерски среди. Директният достъп до инженеринг и разработване на продукти ни позволява да се възползваме от задълбочен опит в областта и темата.
Център за поддръжка
Центърът за поддръжка на Siemens ви предоставя всичко на едно лесно за използване място -
база знания, актуализации на продукти, документация, случаи на поддръжка, информация за лицензи/поръчки и др.
Дизайн и производство на калибър IC
Пакетът инструменти Calibre осигурява точна, ефективна, цялостна проверка и оптимизация на IC във всички възли на процеса и стилове на дизайн, като същевременно свежда до минимум използването на ресурси и графиците за изрязване.