Бръснете се до 30% от цикъла на дизайна
XpD е предназначен за физическо проектиране, проверка и моделиране на технологии за усъвършенствани полупроводникови опаковки.
Днешните многочипни/ASIC пакети обикновено използват субстрати за високоскоростна интеграция и пакетни BGA за свързване към печатната платка. Този монтаж често надвишава един милион или повече общи щифтове. От решаващо значение е вашите инструменти за опаковане на IC да могат да се справят с капацитета и да осигурят производителност и използваемост.
Xpedition Интегратор на субстрат и Xpedition Package Designer е проектиран, за да осигури производителност при милиони дизайни с пинове плюс.

Научете повече за производителността и ефективността на дизайнера на IC опаковки и възможностите и предимствата.

XpD е предназначен за физическо проектиране, проверка и моделиране на технологии за усъвършенствани полупроводникови опаковки.
Поддръжка на производителност и проектен капацитет за прототипиране и планиране на дизайни с ултра висок брой щифтове. Вижте как изграждането на устройство с 1 милион пинове с 4000-пинови области отнема по-малко от 30 секунди.