Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Изтеглете продуктовата брошура тук

Научете повече за характеристиките и възможностите на този продукт.

Защо Turing Cooling AI BOX 2.0?

Turing Cooling AI Box използва технологии за управление на ръба, AI и големи данни, за да даде възможност на HVAC системата на вашата сграда, движейки революцията на енергийната ефективност на охладителната централа. Той може точно да предскаже нуждите от охлаждане въз основа на исторически данни, да постигне напълно автоматизирана работа без човешка намеса и интелигентно да планира параметрите на оборудването, за да постигне оптимална цялостна ефективност на системата.

27-AI Box P ST80 XX 03711V

Използвайте AI за решаване на предизвикателства при придобиване

Приобщаващата технология за изкуствен интелект на Siemens инжектира основни акценти на изкуствения интелект в решенията на партньорите. ИИ помага за повишаване на конкурентоспособността на пазара и ефективно разширяване на групите от бизнес клиенти, което прави придобиването на клиенти вече да не е главоболие.

Пет основни функции за повишаване на ефективността

С пет ключови функции - топологично моделиране, почистване и завършване на данни, прогнозиране на натоварването, модели на данни за хибридна физика+и глобална оптимизация - AI Boxизползва енергоспестяващия потенциал на охладителните инсталации със скромни инвестиции.

Бързо изпълнение

Драстично съкращаване на цикъла на изпълнение. Отнема само 3 дни за внедряване и стартиране на системата за изкуствен интелект. Започнете популяризирането на бизнеса по-бързо и бързо внедрете енергоспестяващи решения.

Представени възможности

Моделиране на топология 1:1

1:1 репликация на количеството на оборудването на място, връзките и съответните взаимоотношения. ИИ се адаптира към всеки проект, вместо да предоставя общи стойности, гарантирайки, че всички изходни резултати са изпълними и наистина изпълними на място.

27-ai-капацитет на кутия-топология-моделиране-за-специфично-проекта-промо-640x480

Хибридна физика и модел на данни

AI Box приема хибриден модел от физика и данни, обхващащ 4 типа оборудване и 5 основни модела, които включват модел на мощност на оборудването и модел за топлообмен на охладителна кула. Системата се самоучи непрекъснато да се адаптира към динамичните промени в околната среда, натоварването и ефективността на оборудването.

27-ai-капацитет на кутия-хибридно-физика-и-модел-данни-промо-640x480

Прогнозиране на натоварването час по час

Въз основа на бъдещото търсене, AI оптимизира параметрите предварително, като избягва несъответствието между търсенето и предлагането и намалява ненужното потребление на енергия.

27-аи-касета-възможност за часово ниво на натоварване - прогнозиране-за-проактивно-корекция-промо-640x480

Граници на безопасност при спестяване на енергия

AI Box е ограничен от близо 15 граници за безопасност (температура на водата, честота и др.). Той се адаптира към 32 режима на работа (фиксирана/променлива честота) без фалшиви енергоспестяващи данни.

кутия-охлаждаща кутия-ai-балансиране-безопасност-иреално пестене на енергия-промо-640x480

Разгледайте допълнителни ресурси и свързани продукти