Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо бързо действащи амортисьори?

Бързодействащите задвижващи механизми на OpenAir осигуряват двусекундна реакция за прецизен въздушен поток и контрол на безопасността на живота в критични пространства. Проектирани за работа с 24 VAC/DC с универсални сигнали и пълноценно окабеляване, те се инсталират бързо и работят надеждно.Портфолио (серия с бързо действие):

  • GAP — неизправност, 53 фунта инча, двусекундно време на изпълнение, универсални сигнали
  • БНП — безопасен за неизправност, 53 фунта инча, двусекундно време на изпълнение, универсални сигнали

Основни ползи

Ускорете защитата

Реагирайте за две секунди, за да поддържате налягането в помещението и безопасността в аспираторите и други критични среди.

Опростете инсталацията

Използвайте пълноценно окабеляване и дизайн, който поддържа бързо пускане в експлоатация за надеждна производителност в трудни пространства.

Разширете гъвкавост на контрола

За безпроблемна интеграция изберете безопасна работа или работа при неизправност с 2-позиционни, плаващи, 0—10 V, 2—10 V или 4—20 mA сигнали.

Представени възможности