Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо пеперудни клапани?

Дроселните клапани на Siemens са идеални за хидронни системи. Ние ги проектираме да изолират потока с непрекъснато спиране на мехурчета, контролирайки гореща и охладена вода, включително до 50% гликол, от -40° F до 250° F.

Хидронните системи често се борят с неефективна изолация на потока, енергийни отпадъци и преждевременна повреда на клапаните. Нашите пеперудни клапани решават тези проблеми, осигурявайки подобрена производителност и ефективност. Постигнете затваряне на мехурчета с нулев изтичане, елиминирайки загубената енергия и удължавайки живота на продукта.

A family of four is standing together in front of a building, smiling for a photo.

Ключови предимства

Оптимизира енергийната ефективност

Нашите клапани осигуряват непрекъснато спиране на мехурчета с нулев изтичане, елиминирайки загубената енергия и подобрявайки ефективността на вашата хидронна система.

Удължете живота на продукта

Разчитайте на клапани, предназначени за повишена издръжливост и удължен експлоатационен живот. Възползвайте се от здрава конструкция и качествени материали.

Намаляване на разходите

Възползвайте се от нашата безплатна услуга за фабрично сглобяване и маркиране на клапани. Ние доставяме предварително сглобени и маркирани клапани директно на вашия работен обект, спестявайки ви ценно време за монтаж и намалявайки общите разходи.

Представени възможности