Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо мениджър за гъвкавост на Gridscale X

Разпределителните мрежи са под нарастващ натиск от електрификацията, центровете за данни и бързия растеж на разпределените енергийни ресурси. Само традиционното укрепване не може да върви в крак с търсенето на връзки и нарастващата сложност. Gridscale X Flexibility Manager помага на операторите да прогнозират задръстванията и проактивно да управляват гъвкавите ресурси в мрежата.

Софтуерът непрекъснато следи условията на мрежата, прогнозира претоварвания и идентифицира опции за гъвкавост от свързани активи като електромобили, термопомпи, батерии и разпределено производство. Чрез активиране на тези ресурси OSO могат да увеличат използването на мрежовия капацитет с до 20% и да намалят разходите за подсилване с до 40%, като същевременно поддържат оперативна стабилност.

Ключови предимства

Предсказвайте задръстванията, преди да се случи

Непрекъснато наблюдавайте условията на мрежата и прогнозирайте претоварванията, за да предприемете превантивни действия, вместо да реагирате на ограниченията.

Отключване на капацитета в съществуващата инфраструктура

Активирайте гъвкавостта от DER, за да увеличите използването на мрежата с до 20%, без да се изграждат нови линии.

Намалете разходите за подсилване

Използвайте целенасочени мерки за гъвкавост, за да отложите обновяването и да намалите нуждите от инвестиции в мрежата с до 40%.

Представени възможности

Открийте как другите използват Gridscale X Flexibility Manager

8eb47773-4c74-4f8c-b130-1ccec2111762 - KV-Flex-Manager-Operator

KNG-Kärnten Netz | Австрия подготвя мрежата за нарастващото търсене на DER

С бързия растеж на разпределеното производство австрийската компания KNG понастоящем се подготвя за експлоатация на все по-сложна и динамична мрежа. Предвиждайки нови оперативни и цифрови възможности, KNG обедини усилията си със Siemens, за да създаде съвместно иновативно решение, което завърши с пускането на Flexibility Manager.

Разгледайте ресурси и свързани продукти