Софтуерът Gridscale X Dynamic Line Rating изчислява и прогнозира капацитета на въздушните линии в реално време въз основа на текущите местни метеорологични и околни условия. Увеличете капацитета на линиите с 10 до 15% през 90% от случаите, като преодолявате разликата между спешните нужди от капацитет и сроковете за разширяване на мрежата.
Това модулно, оперативно съвместимо решение се интегрира в съществуващите IT/OT работни процеси на системи за управление на мрежата и други приложения, осигурявайки гъвкавост без блокиране на доставчика. Dynamic Line Rating е съвместим със Spectrum Power и портфолиото Gridscale X за по-добро насочване на оператора и висока стабилност на мрежата.