Защо VB1?
Генераторната VB1 generator switchgear е универсално решение за паралелни генерационни агрегати, често използвани във водноелектрически централи и проекти за модернизиране. Електроцентралите с множество генератори или спомагателни захранващи устройства изискват висок капацитет за превключване и ефективно пространство. Гъвкавата, разширяема модулна концепция и компактният дизайн на VB1 отговарят на тези нужди. Адаптирайте гъвкавата, разширяема модулна концепция на VB1 към вашите специфични нужди, поддържайки мощност до 140 MW. Постигане на висока лична и експлоатационна безопасност с вътрешната си дъгова класификация. Компактният му дизайн без поддръжка намалява пространството и намалява експлоатационните разходи.
Основни ползи
Оптимизиране за множество генераторни системи
Управлявайте множество паралелни генераторни системи и спомагателни захранващи устройства. Оптимизирайте разпределението на електроенергията в сложни инсталации за подобрена цялостна ефективност на системата и експлоатационна надеждност за вашето съоръжение.
Постигане на гъвкави и адаптивни инсталации
Внедрете разширяема модулна концепция с компактен, персонализиран дизайн. Инсталирайте разпределителното устройство на закрито или на открито, адаптирайки се към вашите специфични изисквания на обекта и бъдещите нужди от разширяване с лекота.
Намалете оперативните разходи с минимална поддръжка
Възползвайте се от дизайн без поддръжка, за да намалите нуждите от редовно обслужване и свързаните с тях разходи за труд. Това намалява общите разходи за собственост за непрекъсната и надеждна работа на електроенергийната система.
Компактен и безопасен: Открийте предимствата
Надеждно обработвайте високи номинални токове
Работете с номинален номинален ток до 5800 A за стабилна производителност при взискателни приложения за производство на електроенергия. Осигурете стабилно и ефективно разпределение на електроенергията във вашите системи, за да поддържате непрекъсната работа.

Осигуряване на висока лична и експлоатационна безопасност
Protect personnel и операциите с класификация на вътрешната дъга до IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Този дизайн, изпитан с дефект на дъгата, гарантира висока експлоатационна наличност към LSC 2A, защитавайки вашата инфраструктура и персонал.

Интегрирайте се с различни методи за свързване
Свържете се безпроблемно с помощта на кабел, магистрален канал, твърдо изолирана шина (SIB) и изолирана фазова шина (IPB). Интегрирайте се гъвкаво в различни конфигурации на инсталации и проекти за модернизиране.