Защо HB1-C?
HB1-C е система за прекъсване на генератора, универсално решение за болтове за проекти за модернизиране до 72 kA. Той се адаптира към приложенията за производство на електроенергия.
Проектите за модернизиране често се борят с интегрирането на ново оборудване поради ограниченията на пространството и дизайна. Решете това с обширната персонализация на HB1-C - монтирайте го вертикално или хоризонтално и регулирайте дизайна с форма на I-форма или L-форма, за да съответства на съществуващите връзки на шината за безпроблемна интеграция.
Компактните размери на HB1-C съвпадат със старите GCB интерфейси, опростявайки надстройките. Намалете експлоатационните разходи с до 75%, като използвате вакуумна технология без поддръжка. Подобряване на безопасността и съответствието с интегрираните разединители и заземителни превключватели, отговарящи на стандартите IEC/IEEE 62271-37-013:2021.