Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Специално изградена система за изкуствен интелект EDA

Система за предпазител EDA AI

Цялостна генеративна и агентна AI система за дизайн на полупроводници и печатни платки, предлагаща корпоративна сигурност, несравними персонализирани възможности и безпроблемна интеграция в портфолиото на Siemens EDA за повишаване на производителността и ускоряване на времето за пускане на пазара.

Представяме ви агент Fuse EDA AI

Оркестрирайте сложни работни потоци с много инструменти, за да увеличите производителността и да увеличите качеството на дизайна.

Защо Fuse EDA AI система?

Интегриран в портфолиото на Siemens EDA

Позволява генеративни и агентивни възможности за изкуствен интелект в инструментите на Siemens EDA, като дава на потребителя контекстен интерфейс за естествен език, който да работи през целия работен процес на EDA.

Централизирано мултимодално езеро за данни EDA

Използва семейство специализирани парсери за поглъщане и векторизиране на различни EDA формати и данни, за да насърчи силен ефект на маховика на данните и да разруши силозите между дизайнерските екипи.

Силен експертиз на EDA

Използва усъвършенствана рамка за извличане с разширено генериране (RAG), за да отговори бързо и точно на вашите запитвания, свързани с инструментите, синтаксиса и работните потоци на Siemens EDA.

Сигурна и готова за внедряване

Предлага усъвършенствано персонализирано картографиране на достъп и контроли за сигурен RAG в допълнение към локалните и облачните опции за внедряване, без да са необходими изчислителни ресурси на трети страни.

Автоматизация на инструменти и разширено разсъждение

Ускорява производителността на дизайнерите чрез автоматизиране на рутинни задачи, анализиране на резултатите от EDA и предлагане на помощ за отстраняване на грешки, задвижвана от изкуствен интелект, достъпно чрез команди за естествен език.

Високо персонализируем и готов за интеграция

Поддържа множество най-добрите в класа LLM за висококачествени резултати, като същевременно позволява на потребителите да включват персонализирани EDA данни и да създават персонализирани работни потоци за техните специфични дизайнерски нужди.

Система за предпазител EDA AI

Създадено специално за среди за проектиране на полупроводници и печатни платки, това иновативно решение предоставя сигурни генеративни и агентивни възможности за изкуствен интелект с несравнима гъвкавост за персонализиране, безпроблемно интегрирайки се в целия работен процес на EDA.

Разгледайте портфолиото на Siemens EDA AI

Системата на Siemens EDA AI добавя възможности за изкуствен интелект в портфолиото на EDA, повишавайки производителността, ускорявайки иновациите и ускорявайки времето за пускане на пазара.

Select...

Aprisa - 10-кратно увеличение на производителността, 3-кратна ефективност на компютърното време и 10% по-добър PPA

Предпазител EDA AI агент - Целево изграден автономен AI агент, който планира и организира работни потоци с много инструменти

Куеста - 3-кратно намаляване на времето за затваряне на обхвата на проверката и 10-кратно намаляване на проверката на промените в проекта

Солидо - 2-1000X+по-бърза симулация, проектиране и проверка с оглед на вариациите, характеризиране и валидиране на IP

Тесент - 10 пъти по-бързо внедряване на архитектурата и 5 пъти по-кратко време за тестване за DFT

Белеце - 50% намаляване на времето за компилиране на RTL и 100% увеличение на производителността

ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА СИСТЕМА

Препоръчани ресурси