Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

FNT Hybrid Infrastructure Management се захранва от FNT

FNT Software опростява управлението на сложни цифрови инфраструктури за компаниите и публичните органи. Командната платформа FNT предлага ефективно управление на инфраструктурата на ИТ, телекомуникациите и центровете за данни като цифрови близнаци, улеснявайки по-лесното планиране, отстраняване на повреди и трансформации. Със стандартизирани инструменти той интегрира данни, генерира отчети, оптимизира работните потоци и ефективно внедрява нови услуги. Гъвкавото лицензиране, готовността в облака и предварително конфигурираното внедряване осигуряват бърза настройка. Доверен е от над 500 компании по целия свят, включително почти половината от корпорациите DAX-40.

Защо Записвайте и визуализирайте облачни и on-prem компоненти?

Решението за управление на хибридната инфраструктура на FNT дава възможност за картографиране на цялата ИТ и мрежова инфраструктура, включително облачните услуги, в единен и интегриран модел на данни. Това включва инфраструктурата на сградата (захранване, охлаждане, пространство), IT/мрежова инфраструктура (мрежи, сървъри, съхранение - виртуално и физическо, локално и в облака), свързаност (физическа кабелна инфраструктура и логически вериги/честотна лента) и услугите, базирани на тях (софтуер, приложения).

Документирани са не само самите активи, но и сложните зависимости между различните системи и компоненти - независимо от производителя и технологията. Двупосочните интерфейси обединяват данни от различни системи и ги картографират централно. Това ви позволява да документирате, анализирате, планирате, контролирате и автоматизирате вашата хибридна инфраструктура само с един инструмент.

Вече няма значение къде всъщност се намират данните и ресурсите — независимо дали са локални, в облака или на ръба.

Ползи

  • Постигане на 100% прозрачност и контрол на ИТ инфраструктурите
  • Намалете времето, необходимо за планиране на прозореца за поддръжка с 95%
  • Намалете оперативните разходи с до 50%
  • Идентифицирайте инцидентите и причините за тях 4 пъти по-бързо
  • Намаляване на бизнес рисковете и разходите, причинени от престой и неуспехи с до 50%
  • Намалете разходите за ИТ с до 35% и увеличете рентабилността с 20— 30%

Представени възможности