Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо линейни топлинни детектори?

Линейната система за откриване на топлина FibroLaser е проектирана за предизвикателни среди като тунели, гаражи за паркиране и кабелни тави, за да осигури бързо откриване на пожар и прецизна локализация, защитавайки живота и активите.

Пожарите в сложни среди изискват бързо, точно откриване и локализация, често усложнени от силни ветрове или електромагнитни смущения. Системата за линейно откриване на топлина FibroLaser решава това, използвайки кабели от стъклени влакна като прецизни температурни сензори. Той измерва както конвекционната, така и радиационната топлина, осигурявайки надеждно откриване дори при тежки условия.

Системата за линейно откриване на топлина FibroLaser предлага:

  • Здрава сензорна технология, която може успешно да работи във влажна или корозирана среда, както и при електромагнитни смущения.
  • Бързо откриване в рамките на една секунда, което позволява бързо активиране на системите за безопасност.
  • Намалени експлоатационни разходи с минимизирани разходи за жизнения цикъл и сензорна технология без поддръжка.

Ключови предимства

Системно решение — за системна защита

Като цялостно решение FibroLaser включва водеща сензорна и сигнална технология от откриване и локализация на пожар без измама до автоматично управление на гасензорна система.

Цялостно — всичко необходимо за противопожарна защита

Siemens предлага цялостни решения от един източник за приложения в специални среди (например тунели). Това гарантира гладко взаимодействие и функциониране на всички системи.

Ефективност на разходите — през целия жизнен цикъл

FibroLaser е проектиран за дългогодишна надеждна работа с минимизирани разходи за жизнения цикъл. Квалифицираните експерти използват тестван с VDS софтуер за планиране, а инсталираната сензорна технология е 100% без поддръжка.

Опит — уникален по целия свят

С повече от 10 години опит, Siemens е пионер в откриването на топлина с линейни топлинни детектори. Siemens разполага и с най-голямата инсталирана база на пазара с дължина над 2000 км и повече от 1200 контролера.

Представени възможности

Надеждност на цялото разстояние до 20 км

Като система за откриване на топлина тип линия, FibroLaser предлага постоянна безопасност по цялата инсталация - с площ за откриване с дължина до два пъти 10 км. Той отговаря на най-новите стандарти за откриване на топлина тип линия. Широка гама от приложения чрез сертифициране на VD съгласно Pr EN 54-22, FM акредитация и местни кодекси на практика.

Надеждно откриване на топлина благодарение на стабилния сензор technol

FibroLaser осигурява високо надеждно откриване на топлина дори при тежки условия като влага, корозия или мръсотия с помощта на здрави сензори. Точността също не е намалена в случай на електромагнитни смущения, например в кабелни тави или железопътни тунели.

Бързо откриване и прецизна локализация

FibroLaser е чувствителен към конвекция и лъчиста топлина. Те се анализират точно в рамките на една секунда до 0,5 метра. Системата е силно имунизирана срещу измамни явления и е в състояние да локализира действителните пожари изключително бързо и точно. Той също така е в състояние да елиминира фалшивите аларми.

Надеждна тревожна и ефективна реакция

За бърза и надеждна тревожност и евакуация могат да бъдат дефинирани предварителни аларми, които предупреждават контролния център. За да се намеси ефективно, FibroLaser предоставя на пожарната важна информация като точното местоположение на пожара, неговия обхват и посоката на разпространение. Командите за пожароизвестяване и управление се предават чрез стандартен интерфейс.