Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо Siemens аспирационни детектори за дим?

Аспиращите детектори за дим на Siemens (ASD) осигуряват много ранно откриване на пожар, за да защитят критичната инфраструктура в трудни области на приложение. Технологията с двойна дължина на вълната помага на бизнеса да поддържа непрекъснатост, като избягва фалшиви аларми и рано открива частици

Siemens ASD предлагат най-голямата зона на покритие на пазара, като едно устройство наблюдава обширно пространство до 6700 м². Те се предлагат в гама от модели, които отговарят на вашите нужди:

  • ФДА221: Обща дължина на разклонената тръба на устройство: 120 m
  • ФДА222: Обща дължина на разклонената тръба на устройство: 200 m
  • ФДА241: Обща дължина на разклонената тръба на устройство: 120 m
  • ФДА242: Обща дължина на разклонената тръба на устройство: 400 m
  • ФДА261: Обща дължина на разклонената тръба на устройство: 800 m
  • ФДА262: Обща дължина на разклонената тръба на устройство: 1200 m

Всички устройства отговарят на EN 54-17 и EN 54-20 и имат одобрение за VdS. Няколко имат сертификат за киберсигурност SL2.

A Siemens ASD-plus modular system with various components and connections.

Основни предимства

Спечелете несравнима точност

Предефинирайте стандартите за ранно откриване на дим с прецизна технология, която прави разлика между дим и измамни материали, за да избегнете фалшиви аларми и да осигурите спокойствие на собствениците на сгради и бизнес.

Подобряване на ефективността на разходите и устойчивостта

Заменете основните части с модулна функция, която повишава разходната ефективност и поддържа непрекъснатата функция на системата - съществен слой от вашата пожарна безопасност - като същевременно намалява вашия отпечатък върху околната среда.

Открийте обширна поддръжка за планиране

Разчитайте на нашата широка гама от опции за поддръжка, от документи до инструменти и данни - всичко необходимо, за да планирате следващия си проект за пожарна стратегия с увереност.

Представени възможности

Select...
Original image: Data-center-server-racks-and-cabinets.jpg with UUID:de9d1d49-a8ea-492a-b187-96c3703b3f12

Aspirating smoke detectors за центрове за данни

В центровете за данни високите въздушни потоци могат да попречат на откриването. ASD детекторите са поставени там, където въздушните токове насочват дима, което позволява много ранно и надеждно откриване.

Разгледайте свързани ресурси и продукти

Прочети

Флаер | Преглед на ASD

Бяла книга
| Откриване на аспирационен дим

Инструменти

Проекти | Конструктор на противопожарни системи

Празно