Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Тестване за безопасност

Нашите услуги за изпитване на безопасност в Хелмънд, Холандия, са акредитирани по EN ISO/IEC 17025 (регистрационен номер. L547) и предназначена за сертифициране от акредитираната лаборатория RDW (E4) и KBA (E1), както и нашите тестови съоръжения, ни позволяват да извършваме цяла гама от тестове вътрешно.

Достъп до акредитиран тест

Нашите услуги за изпитване на безопасност в Хелмънд, Холандия, са акредитирани по EN ISO/IEC 17025 (регистрационен номер. L547) и предназначен за сертифициране от изпитвателния център RDW (E4) и KBA (E1) предлага широка гама от тестове за компоненти и системи за безопасност: от каски до цялостни системи за обезопасяване. В допълнение към тестването за разработка, ние предлагаме и окончателна независима проверка на съответствието на вашия продукт със световните стандарти.

Наред с тестването на специфични компоненти за безопасност, ние тестваме цялостната безопасност на превозното средство. С над 30 години опит предлагаме симулационен софтуер и допълнителни знания и инструменти за разработване, инженеринг, тестване и валидиране на различни системи за пасивна и активна безопасност. Нашите тестови съоръжения са напълно оборудвани за извършване на широк спектър от тестове за автомобилни приложения, както на закрито, така и на открито.

A visual of a component testing facility.

Тестване за пасивна безопасност

Изпитване и хомологация на системата за обезопасяване на деца

Тестване и хомологация на каската

Изпитване и хомологация на предпазните колани