Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Упълномощете вашето пътуване за устойчивост

Въздушно изолирани разпределителни устройства за първично разпределение

NXAIR M 24 kV, до 25 kA

  • 24 kV, до 25 kA номинална
  • Идеален за захранване, инфраструктура, промишлени приложения
  • Компактен, с ниска поддръжка, екологично устойчив

NXAIR 50 кА

  • До 17,5 kV, 50 kA, до 4000 А
  • Доказано за сложни мрежи и висока мощност на късо съединение
  • Приложения на генераторни прекъсвачи до 15 kV
  • Компактен, надежден, рентабилен жизнен цикъл

NXAIR

  • До 17,5 kV, 40 kA, до 4000 А
  • За захранване, промишленост, офшорни приложения
  • Максимална безопасност, удобен за оператора
  • Отлична стойност, ниски разходи за жизнения цикъл

NXAIR C

  • До 24 kV, 25 kA, до 2000 А
  • Категория непрекъснатост на услугата LSC2
  • Компактен отпечатък, гъвкаво намаляване на налягането
  • Ниска поддръжка, екологично чист

NXAIR Х

  • До 36 kV
  • Доказано в електрозахранването, индустрията, инфраструктурата
  • Минимална поддръжка, осигурява непрекъсната работа
ПРЕДСТАВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Информация за продукта - NXAirS

НКСАИР 550+

NXAirS 550+ е компактен 12kV въздушно изолиран разпределителен апарат със средно напрежение с максимална ширина 550 мм на панел. Разполага с до 1250A захранващо устройство и 2500A ток на шината, 31.5kA клас на късо съединение и IAC A FLR класификация. Оптимизираният му дизайн намалява инсталационното пространство и разходите за строителство, като същевременно позволява гъвкава комбинация с други NXairs устройства.

Продуктова реклама на Siemens, включваща елегантно, модерно устройство със синя и бяла цветова схема.

NXAirS 12 кВ

NXAirS 12 kV е модулно, компактно въздушно изолирано разпределително устройство със средно напрежение с минимум 550 мм ширина на панел. Поддържа до 4000A захранващ и шинов ток, 40kA номинална стойност на късо съединение и IAC A FLR 40kA-1s класификация. Спестяващият му пространство дизайн намалява разходите за инсталиране, като същевременно позволява гъвкава комбинация с NXAirS устройства за подобрена функционалност.

Изглед от лявата страна на машина Siemens NX Air S с елегантен дизайн и метално покритие.

NXAirS 24 кВ

NXAirS 24kV гарантира висока наличност през целия живот чрез нашия деликатен дизайн и системно производство. Може да се използва в системата до 24kV, 3150A, 31.5kA. Той е фабрично сглобен, метално затворен и тестван тип съгласно IEC 62271-200/GB3906.

Система Siemens NX Air S-24kV със синя и бяла цветова схема.

NXAIRs 40,5 кВ

Нашите NXAirS 40.5kV са изключителни надеждни дори при неблагоприятни условия и максимална безопасност. Може да се използва в системата до 40.5kV, 3150A, 31.5kA. Той е фабрично сглобен, метално затворен и тестван тип съгласно IEC 62271-200/GB3906.

Електрическа подстанция Siemens NX Air S 40.5kV с голям трансформатор и различни електрически компоненти.

Често задавани въпроси