Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Упълномощете вашето пътуване за устойчивост

Въздушно изолирани разпределителни устройства за първично разпределение

Въздушно изолираните разпределителни устройства за средно напрежение NXAIR осигуряват безопасност и надеждност за модерно разпределение на електроенергията. Използвайки естествен въздух вместо SF, той елиминира парниковите газове и опростява рециклирането. Сертифициран с етикета на Siemens Ecotech за екологична отговорност, NXAIR отговаря на стандартите IEC 62271-200 и предлага стабилно задържане на дъгови повреди, взаимно блокирани операции и облекчаване на налягането за максимална защита. С цифров мониторинг, вакуумни прекъсвачи и дълги интервали на обслужване намалява разходите за жизнения цикъл, като същевременно гарантира висока наличност. Сега е подобрен с инструментални трансформатори с ниска мощност (LPIT) — утрешната технология — интегриращи сензори, съвместими с IEC 61869 и релета SIPROTEC 5 за усъвършенствана дигитализация и готова за бъдещето производителност.

Продуктово портфолио:

  • NXAIR — до 17,5 kV до 40 kA
  • NXAIR — до 17,5 kV 50 kA
  • NXAIR M — 24 kV до 25 kA
  • NXAIR C — до 24 kV до 25 kA
  • NXAIR H — 36 kV до 31,5 kA

Ключови предимства

Защитете хората и активите

Минимизирайте риска с взаимосвързани операции, облекчаване на налягането и тествано от IEC тип задържане на дъгови повреди за надеждна лична и експлоатационна безопасност.

Намалете разходите за жизнения цикъл

Намалете поддръжката с вакуумни прекъсвачи и > 10 години сервизни интервали, удължете живота на оборудването и намалете общите разходи чрез фабрично завършена надеждност.

Доказана надеждност и лесно обслужване

Доказано от 600K+ панела, изпитаният тип NXAIR предлага трайна надеждност. Въздушната изолация и устройствата без поддръжка осигуряват интервали от над 10 години, докато изтеглящият се дизайн прави обслужването бързо и лесно.

Представени възможности

Научете повече за портфолиото на NXAIR - семейство

ЕкоТехнология

Вградена устойчивост — с EcoTech

Нашето разпределително устройство NXAIR с LPIT разполага с етикета на Siemens EcoTech, подчертавайки нашия ангажимент към енергийно ефективни, екологични и съобразени с ресурсите решения. EcoTech отразява отдадеността на Siemens за вграждане на устойчивост през целия жизнен цикъл на нашите продукти за електрификация и автоматизация — помагайки на клиентите ни да намалят емисиите, да пестят енергия и да изграждат по-устойчиво бъдеще.

Показва всички продукти Electrification и автоматизация с етикет EcoTech в gif

Експертен урок - Въздушно изолирани разпределителни уреди

Разгледайте нашата серия AIS: разбиране на въздушно изолирани разпределителни устройства за подобрено разпределение на електроенергията

Разгледайте ресурси (на английски език)