Здрав и надежден дизайн на разпределителните уреди
8BT2 е съвместим с IEC 62271-200 и помага за осигуряване на непрекъснатост на обслужването с клас LSC 2B и PM дял за надеждна работа.
8BT2 е метално затворено, фабрично сглобено разпределително устройство за средно напрежение, което осигурява стабилно и надеждно решение за вътрешни приложения до 36 kV.
Използван в трансформаторни и комутационни подстанции за разпределение на първична енергия, 8BT2 помага за решаване на експлоатационната безопасност и екологичните предизвикателства, като използва въздуха като изолационна среда. Той също така използва вакуумна технология, осигуряваща непрекъснато обслужване и защита на персонала. Допълнително повишаване на безопасността на персонала с класификацията на вътрешната дъга на 8BT2 (IAC A FLR).
8BT2 намалява експлоатационните разходи и увеличава времето за работа на системата чрез комутационни устройства без поддръжка и интервали за поддръжка, надвишаващи 10 години.
Доверете се на фабрично сглобено, изпитано типово разпределително устройство, съвместимо с IEC 62271-200.
Разчитайте на въздуха като винаги налична изолационна среда. Възползвайте се от над 510 000 въздушно изолирани панела на Siemens, които работят успешно по целия свят.
Въздухът като екологична изолационна среда, 30-годишната продължителност на живота и напълно рециклируемите материали правят 8BT2 устойчив избор.
Намалете експлоатационните разходи с 10-годишен интервал за поддръжка на разпределителни устройства и комутационни устройства без поддръжка. Минимизирайте инвестициите в пространството и сградите с помощта на компактни панели и външна система за освобождаване на налягане.
8BT2 е съвместим с IEC 62271-200 и помага за осигуряване на непрекъснатост на обслужването с клас LSC 2B и PM дял за надеждна работа.
За да се повиши експлоатационната безопасност, 8BT2 разполага с вътрешно дъгово класифицирано разпределително устройство (IAC A FLR до 31,5 kA за продължителност на дъгата от 1 секунда).
8BT2 използва въздуха като изолационна среда и интегрира вакуумна технология за екологично отговорно решение. Изработен ли е от рециклируеми материали, които улесняват изхвърлянето.