Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо VersiCharge 48 A AC?

Електрическите зарядни устройства VersiCharge 48 A AC са компактни, надеждни и лесни за използване — идеални за търговски обекти, търсещи рентабилно и мащабируемо решение за зареждане на EV. Гъвкави възможности за плащане, като отворени опции за плащане и сигурно фактуриране, също са достъпни за търговска употреба.

  • Режим на зареждане на ниво 2
  • AC Изходна мощност: 48 ампера /до 11.5 kW
  • J1772 щепсел с 20 футов кабел и интегрирано управление на кабела
  • Еднофазен: 208 V/240 V AC, 60 Hz; Необходим е прекъсвач 50 A/60 A
  • Безопасност и стандарти: в списъка на cUL - Съгласно UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 No.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 No.281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 No.281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 No.282/NMX-NMX-678-анс
  • EMC: FCC Част 15 Клас А
  • 16,10 инча (В) х 7,09 инча (Ш) х 3,78 инча (Д)
  • 17 паунда
  • Рейтинг: Вътрешен и външен, NEMA 4, IK 8
  • Работна височина: 9 840 фута
  • Надстройка на софтуера през въздуха (OTA)
  • 3-годишна гаранция

Представени възможности