Защо SICHARGE RC?
Нашето семейство зарядни устройства SICHARGE RC DC е проектирано да обслужва широка гама от превозни средства и всякакъв тип приложение, независимо дали е у дома, на работа, в зарядни станции или големи складове. Кога и къде зареждането е най-разумно и ефективно зависи от маршрутите, графиците за зареждане и местоположението на електрическите превозни средства. Неговият модулен дизайн, множество опции за свързване и динамични решения за зареждане позволяват лесна интеграция дори в съществуващите инфраструктури за зареждане с ограничени пространства.
Ключови предимства
Бъдещето е готово
Модулни модернизируеми системи; Съвместим с широка гама от настоящи и бъдещи електрически превозни средства.
Гъвкавост
Интелигентно и динамично разпределение на мощността за зареждане с множество опции за свързване.

Надеждност
Постоянна висока производителност в цялата гама с висока наличност.
Безопасност
Тестван IP54; Бутон за аварийно спиране за лесно изключване.
SICHARGE RC - DC зарядни устройства за електрически автопаркове

ЗАРЕЖДАНЕ RC 30
Компактното зарядно устройство DC Wall Box
DC Wall Box зарядно устройство с 1 x CCS2 заряден кабел, идеално за дестинационно зареждане в търговски обекти, търговски сгради и жилищни общества.

ЗАРЕЖДАНЕ RC 60
Публичното зарядно устройство DC с нисък отпечатък
DC обществено зарядно устройство с 2 x CCS2 изходни кабели, подходящо за обществени зарядни станции

ПЛЕЙЪР RC 120
Бързо зареждащото се DC обществено зарядно устройство
DC обществено бързо зарядно устройство с 2 x CCS2* изходни кабели, подходящо за станции за зареждане на магистрали, eBus/eTruck депа и терминали.

ЗАРЕЖДАНЕ RC 180
SICHARGE RC 180 - Супер бързо зареждащо се обществено зарядно устройство с постоянен ток
DC обществено супер бързо зарядно устройство с 2 x CCS2* изходни кабели, подходящо за eBus/eTruck депа и изисквания за обществено зареждане с висока мощност.

ЗАХРАНВАНЕ RC 240
SICHARGE RC 240 - Общественото зарядно устройство за постоянен ток с ултрабързо зареждане
240 kW DC обществено ултрабързо зарядно устройство с 2 x CCS2* изходни кабели, подходящо за eBus/eTruck депа и изисквания за обществено зареждане с висока мощност.