Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SICHARGE FLEX

Гъвкав

Разгледайте модулни решения за зареждане на EV, които лесно се адаптират към всяко оформление. С различни типове дозатори и захранващи шкафове те осигуряват напълно динамично разпределение на мощността във всички контакти.

Надежден

Насладете се на несравнима надеждност с интелигентен софтуер, осигуряващ прогнозно управление и дистанционно наблюдение за висока наличност. Фабрично предварително сглобени за инсталации без грешки.

Икономичен

Открийте икономична ефективност, предназначена за оптимизирано използване на електроенергията в мрежата. Мащабирайте инвестициите си от малки начала до значителен растеж, като същевременно минимизирате изискванията за строителни работи и пространство.

Разпределено зареждане на EV

SICHARGE FLEX - eMobility

Как работи?

SICHARGE FLEX отделя захранването от щепсела, като ви дава контрол върху това къде и как се доставя зареждането. Централният захранващ шкаф динамично захранва до шест дозатора - разположени на разстояние до 300 метра - за максимална гъвкавост на оформлението. Поддържайки както CCS, така и MCS, системата разпределя мощността напълно динамично въз основа на търсенето на превозни средства в реално време, позволявайки кратки времена на престой и ефективно използване на мрежата.

Изтеглете брошура SICHARGE FLEX

Захранващи шкафове

SICHARGE FLEX

Динамичен, компактен и мощен

Предварително сглобени захранващи шкафове с висока плътност, които осигуряват напълно динамично, мащабируемо зареждане до шест контакта, с минимално пространство и максимална гъвкавост.Основни характеристики:

  • Висока плътност на мощността: Максимализирайте капацитета с 656 kW/m².
  • Гъвкави нива на мощност: Опции от 480 до 1680 кВт.
  • Разширен обхват: Разстояние на дозатора до 300 метра.
  • Ефективно споделяне на енергия: Динамични стъпки от 80/120 kW.
  • Лесен монтаж: Предварително сглобеният дизайн свежда до минимум времето за настройка.
  • Спестяване на място: Иновативно охлаждане за намалена площ на монтаж.

Колони за дозатори

SICHARGE FLEX - Dispenser columns

Адаптивен, елегантен и удобен за потребителя

Компактни, интуитивни дозатори с множество опции за щепсел, интелигентни функции и отпечатък, подходящ за всеки сайт.Основни характеристики:

  • Удобен за потребителя интерфейс: Бутони за подпомагане на екрана за по-лесна употреба.
  • Опции на дозатора: Единичен или двоен изход, CCS, CCS с течно охлаждане и MCS.
  • Конфигурируеми: Решения за плащане, брой контакти, дължини на кабелите и рекламен екран.
  • Малък отпечатък: Минимална претенция за пространство от 0,10 m² (CCS 375 A).
  • Без бариери: Съвместим с DIN 18040-3.
  • Управление на кабелите: За удобство на потребителя.

Шкафове за дозатори

SICHARGE FLEX Dispenser cabinets

Мощен и космически ефективен

Малки, готови за надхвърляне шкафове за дозатори, осигуряващи 375 A CCS зареждане с интелигентни функции и минимален отпечатък.

Основни характеристики:

  • Космически ефективен: Идеален за монтаж над главата или стена.
  • Удобен за потребителя интерфейс: Светодиод за насоки за потребителя и индикация за състоянието на изхода
  • Измерване: Включва опционален Mid-сертифициран DC метър.
  • Малък отпечатък: Заема само 0,16 м² с CCS 375 А.
  • Мощен: 375 А непрекъснат през CCS изхода.
SICHARGE FLEX - Инфраструктура за зареждане

Инфраструктура за зареждане извън хардуера

SICHARGE FLEX вече е представен, преодолявайки границите на технологиите и производителността.

Може също да се интересувате от

Зареждане на електрически автобус в депо със слънчеви панели, видими в околните сгради

DepotFinity - Дигитални решения за депа

Интелигентно и интелигентно зареждане за вашия автопарк

Жена стои на електрическо зарядно устройство и зарежда колата си.

Емобилност

Разгледайте Siemens eMobility: Инфраструктура за зареждане, софтуерни решения и услуги за ефективно зареждане на електромобили, оформящи бъдещето на транспорта.

Услуги за електронна мобилност

Услуга eMobility - Ангажирана с вашите цели

Финансиране на умна инфраструктура

Финансиране на инфраструктурата

Ние финансираме вашите инфраструктурни проекти с персонализирани решения за интелигентни сгради, енергийни системи и центрове за данни - помагайки ви да растете устойчиво, като същевременно защитаваме баланса си.